Menü Arama

Yassı Kablo Kelepçesi

Stokta

Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.

The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.

  • Material: PA, Aluminium
  • Colour: Natural and Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR2169

Seri Kodu: SR2169

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Genişliği Malzeme Taban Uzunluğu Montaj Yöntemi Satın Al
20,7129 TL - 50,7466 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
72.2 mm
Fir Tree
31,9631 TL - 31,9631 TL 791016 Stokta
Nylon 6/6
36.5 mm
Yapışkan
18,9255 TL - 18,9255 TL 86448 Stokta
Nylon 6/6
Yapışkan
29,65 TL - 29,65 TL 142780 Stokta
Nylon 6/6
Yapışkan
33,8556 TL - 33,8556 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
27.0 mm
Yapışkan
16,1919 TL - 16,1919 TL 123980 Stokta
Nylon 6/6
Yapışkan
53,8325 TL - 53,8325 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
61.2 mm
Yapışkan
77,9101 TL - 77,9101 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6;Silicone Foam
Yapışkan
133,0549 TL - 133,0549 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6;Silicone Foam
Yapışkan
17,9792 TL - 17,9792 TL 4572 Stokta
Nylon 6/6
82.8 mm
Yapışkan
8,1064 TL - 8,1064 TL 158718 Stokta
Nylon 6/6
29.7 mm
Yapışkan
37,779 TL - 37,779 TL 600 Stokta
Nylon 6/6
Yapışkan
37,779 TL - 37,779 TL 14049 Stokta
Nylon 6/6
Yapışkan
11,145 TL - 11,145 TL 62000 Stokta
Nylon 6/6
56.5 mm
Yapışkan
79,0666 TL - 79,0666 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6;Silicone Foam
Yapışkan
35,7402 TL - 35,7402 TL 38824 Stokta
Nylon 6/6
Yapışkan
7,9802 TL - 7,9802 TL 91168 Stokta
Nylon 6/6
56.5 mm
Vida
37,779 TL - 37,779 TL 9394 Stokta
Nylon 6/6
Yapışkan
35,7402 TL - 35,7402 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
Yapışkan
35,7402 TL - 35,7402 TL 15060 Stokta
Nylon 6/6
Yapışkan
  • / 4
Yassı Kablo Kelepçesi İtmeli 4.7 mm 72.2 mm Nylon 6/6

22FCC250237

Fiyat Aralığı
50,7466 TL - 20,7129 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    72.2 mm
  • İç Genişlik
    63.5 mm
  • İç Yükseklik
    6.6 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.7 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 36.5 mm 3.0 mm Doğal renk Nylon 6/6

TFCM-25

Fiyat Aralığı
31,9631 TL - 31,9631 TL

Stok Seviyeleri
791016 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    36.5 mm
  • İç Genişlik
    10.0 mm
  • Kablo Eni
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Yassı Kablo Kelepçesi 67.0 mm 15.8 mm Doğal renk Nylon 6/6

TFCC-40-01

Fiyat Aralığı
18,9255 TL - 18,9255 TL

Stok Seviyeleri
86448 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Genişlik
    54.0 mm
  • İç Yükseklik
    3.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.1 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 78.4 mm 18.6 mm Doğal renk Nylon 6/6

TFCC-50-01

Fiyat Aralığı
29,65 TL - 29,65 TL

Stok Seviyeleri
142780 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Genişlik
    65.2 mm
  • İç Yükseklik
    3.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.1 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 27.0 mm 3.0 mm Doğal renk Nylon 6/6

TFCM-25S

Fiyat Aralığı
33,8556 TL - 33,8556 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    27.0 mm
  • İç Genişlik
    10.0 mm
  • Kablo Eni
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Yassı Kablo Kelepçesi 45.0 mm 18.6 mm Doğal renk Nylon 6/6

TFCC-30-01

Fiyat Aralığı
16,1919 TL - 16,1919 TL

Stok Seviyeleri
123980 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Genişlik
    32.0 mm
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 61.2 mm 4.0 mm Doğal renk Nylon 6/6

TFCM-25M

Fiyat Aralığı
53,8325 TL - 53,8325 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    61.2 mm
  • İç Genişlik
    15.0 mm
  • Kablo Eni
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Yassı Kablo Kelepçesi 45.1 mm 18.9 mm Doğal renk Nylon 6/6;Silicone Foam

FCWSF-29-19

Fiyat Aralığı
77,9101 TL - 77,9101 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    7.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Yapışkan Tipi
    Akrilik
Yassı Kablo Kelepçesi 77.2 mm 19.1 mm Doğal renk Nylon 6/6;Silicone Foam

FCWSF-50-19

Fiyat Aralığı
133,0549 TL - 133,0549 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    9.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    13.2 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Yapışkan Tipi
    Akrilik
Yassı Kablo Kelepçesi 179.4 mm 25.4 mm Gri Nylon 6/6

RDAFCC-82A

Fiyat Aralığı
17,9792 TL - 17,9792 TL

Stok Seviyeleri
4572 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    82.8 mm
  • Kablo Eni
    76.2 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    3.8 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    38.0 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 75.8 mm 25.0 mm Gri Nylon 6/6

RDAFCC-25A

Fiyat Aralığı
8,1064 TL - 8,1064 TL

Stok Seviyeleri
158718 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    29.7 mm
  • Kablo Eni
    25.4 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Yassı Kablo Kelepçesi 13.1 mm 45.5 mm UL94 V-0, RMS-19 Doğal renk Nylon 6/6

FCW-30-19

Fiyat Aralığı
37,779 TL - 37,779 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    9.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    13.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Yapışkan Tipi
    PU Köpük
Yassı Kablo Kelepçesi 13.2 mm 77.2 mm UL94 V-0, RMS-19 Doğal renk Nylon 6/6

FCW-50-19

Fiyat Aralığı
37,779 TL - 37,779 TL

Stok Seviyeleri
14049 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    9.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    13.2 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Yapışkan Tipi
    PU Köpük
Yassı Kablo Kelepçesi 128.5 mm 25.0 mm Gri Nylon 6/6

RDAFCC-50A

Fiyat Aralığı
11,145 TL - 11,145 TL

Stok Seviyeleri
62000 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    56.5 mm
  • Kablo Eni
    50.8 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    3.8 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    38.0 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 45.5 mm 19.1 mm Doğal renk Nylon 6/6;Silicone Foam

FCWSF-30-19

Fiyat Aralığı
79,0666 TL - 79,0666 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    9.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    13.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Yapışkan Tipi
    Akrilik
Yassı Kablo Kelepçesi 13.1 mm 45.5 mm UL94 V-2, RMS-01 Doğal renk Nylon 6/6

FCW-30-01

Fiyat Aralığı
35,7402 TL - 35,7402 TL

Stok Seviyeleri
38824 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    9.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    13.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Yapışkan Tipi
    PU Köpük
Yassı Kablo Kelepçesi 128.5 mm 25.0 mm Gri Nylon 6/6

RDAFCC-50

Fiyat Aralığı
7,9802 TL - 7,9802 TL

Stok Seviyeleri
91168 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    56.5 mm
  • Kablo Eni
    50.8 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    3.8 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    38.0 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 13.4 mm 53.0 mm UL94 V-0, RMS-19 Doğal renk Nylon 6/6

FCW-40-19

Fiyat Aralığı
37,779 TL - 37,779 TL

Stok Seviyeleri
9394 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    9.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    13.4 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Yapışkan Tipi
    PU Köpük
Yassı Kablo Kelepçesi 19.0 mm 78.2 mm UL94 V-2, RMS-01 Doğal renk Nylon 6/6

FCW-50H-01

Fiyat Aralığı
35,7402 TL - 35,7402 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    15.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    19.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Yapışkan Tipi
    PU Köpük
Yassı Kablo Kelepçesi 11.1 mm 45.1 mm UL94 V-2, RMS-01 Doğal renk Nylon 6/6

FCW-29-01

Fiyat Aralığı
35,7402 TL - 35,7402 TL

Stok Seviyeleri
15060 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    7.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Yapışkan Tipi
    PU Köpük