Menü Arama

Sıkıştırmalı Kilit- Ayarlı

Stokta

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.Sıkıştırmalı Sürgüler, ayarlanabilir vidayla birçok farklı kavrama aralığına sahiptir.

  • İyi basınç sağlar.
  • Titreşim ve darbe koşullarında ses sönümleme ve daha yüksek sızdırmazlık.
Malzeme: , Stainless Steel Renk: , Black, Krom Seri Kodu: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
145 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Hazne Yüksekliği Montaj Yönelimi Mandal Malzemesi Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Anahtar Tipi Satın Al
1.126,3275 TL - 1.752,065 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
76.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
Ray Tipi Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
58.0 mm
32.0 mm
Sağ Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
Ray Tipi Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
76.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Üçgen Anahtar
1.126,3275 TL - 1.752,065 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
58.0 mm
32.0 mm
Sağ Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
Ray Tipi Anahtar
1.126,3275 TL - 1.752,065 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
76.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
Ray Tipi Anahtar
181,3096 TL - 282,0372 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Tubular Key
1.348,9075 TL - 2.098,3006 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
Ray Tipi Anahtar
151,4895 TL - 235,6503 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Altıgen Anahtar
1.079,126 TL - 1.678,6405 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
Ray Tipi Anahtar
1.348,9075 TL - 2.098,3006 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
1.310,1662 TL - 2.038,0361 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
1.348,9075 TL - 2.098,3006 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
1.348,9075 TL - 2.098,3006 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
Ray Tipi Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
20.0 mm
Sol Tutamaklı
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
20.0 mm
Sağ Tutamaklı
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
49.0 mm
20.0 mm
Sol Tutamaklı
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
49.0 mm
20.0 mm
Sol Tutamaklı
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
3 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
49.0 mm
20.0 mm
Sol Tutamaklı
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
8 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
49.0 mm
20.0 mm
Sol Tutamaklı
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
8 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
49.0 mm
20.0 mm
Sağ Tutamaklı
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
8 mm Kare Anahtar
  • / 8
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 75.0 mm

0405408803001E

Fiyat Aralığı
1.752,065 TL - 1.126,3275 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Raw
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0405408802002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Raw
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 75.0 mm

0405403703001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Raw
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 58.0 mm

0405408801002E

Fiyat Aralığı
1.752,065 TL - 1.126,3275 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Raw
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 58.0 mm

0405408801001E

Fiyat Aralığı
1.752,065 TL - 1.126,3275 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Raw
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü Tubular Key 58.0 mm

0402129301E

Fiyat Aralığı
282,0372 TL - 181,3096 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü Ray Tipi Anahtar 72.0 mm

0402408802E

Fiyat Aralığı
2.098,3006 TL - 1.348,9075 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Raw
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü Altıgen Anahtar 58.0 mm

0404116801E

Fiyat Aralığı
235,6503 TL - 151,4895 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü Ray Tipi Anahtar 72.0 mm

0404408802E

Fiyat Aralığı
1.678,6405 TL - 1.079,126 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Raw
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0402403702E

Fiyat Aralığı
2.098,3006 TL - 1.348,9075 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Paslanmaz Çelik Sınıfı
    AISI 316;AISI 304
  • Mil Uzunluğu
    33.0 mm
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0404402802E

Fiyat Aralığı
2.038,0361 TL - 1.310,1662 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Paslanmaz Çelik Sınıfı
    AISI 316;AISI 304
  • Mil Uzunluğu
    33.0 mm
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0402404201E

Fiyat Aralığı
2.098,3006 TL - 1.348,9075 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Paslanmaz Çelik Sınıfı
    AISI 316;AISI 304
  • Mil Uzunluğu
    33.0 mm
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü Ray Tipi Anahtar 72.0 mm

0402408803E

Fiyat Aralığı
2.098,3006 TL - 1.348,9075 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Raw
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 7 mm Kare Anahtar 28.0 mm

20796273


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Coated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gövde Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 7 mm Kare Anahtar 28.0 mm

20796266


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Coated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gövde Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 7 mm Üçgen Anahtar 28.0 mm

20796334


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gövde Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 3 mm Çift Uçlu Anahtar 28.0 mm

20796396


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Coated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gövde Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 8 mm Kare Anahtar 28.0 mm

20796457


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Coated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gövde Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 8 mm Kare Anahtar 28.0 mm

20796372


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gövde Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 8 mm Kare Anahtar 28.0 mm

20796365


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gövde Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı