Menü Arama

Sıkıştırmalı Kilit 7 mm Kare Anahtar 28.0 mm

The Compression Latch has a wide grip range with an adjustable screw. Ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. Provides good compression and noise dampening. It features a cam flat style.
Ürün kodu:

20796273

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bitir Black Coated
Mandal Malzemesi Zamak ZNAL4CU1
Gövde Malzemesi Zamak ZNAL4CU1
Mil Malzemesi Steel
Montaj Yönelimi Sol Tutamaklı
Anahtar Tipi 7 mm Kare Anahtar
Paslanmaz Çelik Sınıfı ZNAL4CU1
Mil Uzunluğu 45.0 mm
Kafa Çapı 28.0 mm
Kafa Yüksekliği 5.0 mm
Hazne Yüksekliği 20.0 mm
Toplam Uzunluk 25.0 mm
Kavrama Uzunluğu 20.0 mm
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin