Menü Arama

Ayarlı Tork Menteşe

Stokta

Adjustable Torque Hinges articulate and secure the panel, removing the need for a gas strut or lid stay. They provide resistance to free movement, prevent sudden or unexpected closure and lower the danger of harm or injury.

Unlike traditional hinges, they allow for precise control over the force necessary to rotate or keep a panel, lid or display in place. The amount of torque can be adjusted by turning the built-in screw. This feature enhances performance in applications that require stability and accurate positioning such as medical equipment, industrial enclosures and consumer electronics. Malzeme: Alüminyum, , POM, Acetal Polymer Renk: , Siyah, Beyaz, Doğal renk Seri Kodu: SR2699, SR5098, SR2399, SR5425, SR5311, SR1501

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
14 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Toplam Kalınlık Toplam Genişlik Satın Al
86,7247 TL - 121,4145 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
202,872 TL - 315,5789 TL 345 Stokta
63.5 mm
18.5 mm
58.0 mm
85,9141 TL - 120,2798 TL 72615 Stokta
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
405,532 TL - 567,7448 TL 64 Stokta
65.0 mm
19.0 mm
56.0 mm
1.622,2333 TL - 1.946,6799 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
1.622,2333 TL - 1.946,6799 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
1.769,7474 TL - 2.123,6968 TL 400 Stokta
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
696,3544 TL - 1.169,8753 TL 50 Stokta
35.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
818,424 TL - 982,1088 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
232,2583 TL - 232,2583 TL 9 Stokta
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
232,2583 TL - 232,2583 TL 69 Stokta
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
473,3561 TL - 568,0273 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0 mm
3.3 mm
30.0 mm
168,9803 TL - 262,8582 TL 13090 Stokta
45.0 mm
13.5 mm
38.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
67.5 mm
55.0 mm
Tork Menteşe 43.0 mm 36.5 mm Acetal Polymer Beyaz

491312

Fiyat Aralığı
121,4145 TL - 86,7247 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    43.0 mm
  • Toplam Genişlik
    36.5 mm
  • Tip
    Yaprak Vida Ayarlı
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tork Menteşe 63.5 mm 58.0 mm

249920

Fiyat Aralığı
315,5789 TL - 202,872 TL

Stok Seviyeleri
345 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
  • Toplam Genişlik
    58.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    30% Glass Fibre Nylon 6
  • Vida Malzemesi
    304 Stainless Steel
  • Bitir
    Black Powder Coated
Tork Menteşe 43.0 mm 36.5 mm Acetal Polymer Siyah

491311

Fiyat Aralığı
120,2798 TL - 85,9141 TL

Stok Seviyeleri
72615 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    43.0 mm
  • Toplam Genişlik
    36.5 mm
  • Tip
    Yaprak Vida Ayarlı
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tork Menteşe 65.0 mm 56.0 mm Acetal Polymer Siyah

493704

Fiyat Aralığı
567,7448 TL - 405,532 TL

Stok Seviyeleri
64 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    65.0 mm
  • Toplam Genişlik
    56.0 mm
  • Tip
    Büyük
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tork Menteşe 65.0 mm 55.0 mm Alüminyum Natural

493480

Fiyat Aralığı
1.946,6799 TL - 1.622,2333 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Tork
    5.00 Nm
  • Toplam Uzunluk
    65.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Ayarlanabilir Tork
    Ayarlanabilir
  • Sabitleme Biçimi
    M6 Male
Tork Menteşe 65.0 mm 55.0 mm Alüminyum Natural

493479

Fiyat Aralığı
1.946,6799 TL - 1.622,2333 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Tork
    5.00 Nm
  • Toplam Uzunluk
    65.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Ayarlanabilir Tork
    Ayarlanabilir
  • Sabitleme Biçimi
    M6 Female
Tork Menteşe 65.0 mm 55.0 mm Alüminyum Black

493481

Fiyat Aralığı
2.123,6968 TL - 1.769,7474 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Azami Tork
    5.00 Nm
  • Toplam Uzunluk
    65.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Ayarlanabilir Tork
    Ayarlanabilir
  • Sabitleme Biçimi
    M6 Male
Tork Menteşe 35.0 mm 30.0 mm Alüminyum

550036

Fiyat Aralığı
1.169,8753 TL - 696,3544 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    35.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Ayarlanabilir Tork
    Ayarlanabilir
  • Sabitleme Biçimi
    Screw
  • Montaj Deliği Basıncı
    Round
Tork Menteşe 65.0 mm 55.0 mm Alüminyum Black

491980

Fiyat Aralığı
982,1088 TL - 818,424 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Tork
    5.00 Nm
  • Toplam Uzunluk
    65.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Ayarlanabilir Tork
    Ayarlanabilir
  • Sabitleme Biçimi
    M6 Female
Tork Menteşe 43.0 mm 36.5 mm POM White

274204350005

Fiyat Aralığı
232,2583 TL - 232,2583 TL

Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    43.0 mm
  • Toplam Genişlik
    36.5 mm
  • Ayarlanabilir Tork
    Ayarlanabilir
  • Sabitleme Biçimi
    Screw
  • Montaj Deliği Basıncı
    Round
Tork Menteşe 43.0 mm 36.5 mm POM Black

274204369905

Fiyat Aralığı
232,2583 TL - 232,2583 TL

Stok Seviyeleri
69 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    43.0 mm
  • Toplam Genişlik
    36.5 mm
  • Ayarlanabilir Tork
    Ayarlanabilir
  • Sabitleme Biçimi
    Screw
  • Montaj Deliği Basıncı
    Round
Tork Menteşe 35.0 mm 30.0 mm Alüminyum Black

1501222

Fiyat Aralığı
568,0273 TL - 473,3561 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Tork
    1.00 Nm
  • Toplam Uzunluk
    35.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Screw
  • Montaj Deliği Basıncı
    Round
Torque Hinge 45.0 mm 38.0 mm Nylon Black

239920

Fiyat Aralığı
262,8582 TL - 168,9803 TL

Stok Seviyeleri
13090 Stokta
Özellikler
  • Azami Tork
    0.80 Nm
  • Toplam Uzunluk
    45.0 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
  • Ayarlanabilir Tork
    Ayarlanabilir
  • Montaj Deliği Basıncı
    Round
Tork Menteşe 67.5 mm 55.0 mm Black

20796686


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Tork
    2.5 N
  • Toplam Uzunluk
    67.5 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Ayarlanabilir Tork
    2.5N
  • Sabitleme Biçimi
    Through Hole