Menü Arama

Sıkıştırmalı Milli Sürgü 75.0 mm

Sıkıştırmalı Sürgü, ayarlanabilir vida içeren geniş bir tutuş aralığına sahiptir. Titreşimli ortamlarda daha iyi sızdırmazlık gerektiren uygulamalar için idealdir. İyi sıkıştırma ve ses sönümleme özelliği sunar. Düz mil stiline sahiptir.
Ürün kodu:

0405408803001E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 1.752,065 TL
50 - 249 1.251,475 TL
250 + 1.126,3275 TL
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.752,07 TL

1 x 1.752,065 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bitir Raw
Mandal Malzemesi Stainless Steel
Gövde Malzemesi Stainless Steel
Mil Malzemesi Stainless Steel
Montaj Yönelimi Sol Tutamaklı
Anahtar Tipi Ray Tipi Anahtar
Paslanmaz Çelik Sınıfı AISI 316;AISI 304
Mil Uzunluğu 33.0 mm
Kafa Çapı 30.0 mm
Kafa Yüksekliği 6.0 mm
Hazne Yüksekliği 32.0 mm
Toplam Uzunluk 76.0 mm
Kavrama Aralığı 11.0 - 75.0 mm
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin