0405403703001E
Miktar | Birim fiyatı |
---|
Bitir | Raw |
---|---|
Mandal Malzemesi | Stainless Steel |
Gövde Malzemesi | Stainless Steel |
Mil Malzemesi | Stainless Steel |
Montaj Yönelimi | Sol Tutamaklı |
Anahtar Tipi | 7 mm Üçgen Anahtar |
Paslanmaz Çelik Sınıfı | AISI 316;AISI 304 |
Mil Uzunluğu | 1.299 in |
Mil Uzunluğu | 33.0 mm |
Kafa Çapı | 1.181 in |
Kafa Çapı | 30.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 6.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.236 in |
Hazne Yüksekliği | 32.0 mm |
Hazne Yüksekliği | 1.26 in |
Toplam Uzunluk | 76.0 mm |
Toplam Uzunluk | 2.992 in |
Kavrama Aralığı | 0.433 - 2.953 in |
Kavrama Aralığı | 11.0 - 75.0 mm |
GTIP Numarası | 7318190090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin