0405408801002E
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 49 | 1.752,065 TL |
| 50 - 249 | 1.251,475 TL |
| 250 + | 1.126,3275 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Bitir | Raw |
|---|---|
| Mandal Malzemesi | Stainless Steel |
| Gövde Malzemesi | Stainless Steel |
| Mil Malzemesi | Stainless Steel |
| Montaj Yönelimi | Sağ Tutamaklı |
| Anahtar Tipi | Ray Tipi Anahtar |
| Paslanmaz Çelik Sınıfı | AISI 316;AISI 304 |
| Mil Uzunluğu | 33.0 mm |
| Mil Uzunluğu | 1.299 in |
| Kafa Çapı | 1.181 in |
| Kafa Çapı | 30.0 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.236 in |
| Kafa Yüksekliği | 6.0 mm |
| Hazne Yüksekliği | 1.26 in |
| Hazne Yüksekliği | 32.0 mm |
| Toplam Uzunluk | 2.283 in |
| Toplam Uzunluk | 58.0 mm |
| Kavrama Aralığı | 1.614 - 2.283 in |
| Kavrama Aralığı | 41.0 - 58.0 mm |
| GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin