Menü Arama

Sıkıştırmalı Milli Sürgü Tubular Key 58.0 mm

Sıkıştırmalı Sürgü, ayarlanabilir vida içeren geniş bir tutuş aralığına sahiptir. Titreşimli ortamlarda daha iyi sızdırmazlık gerektiren uygulamalar için idealdir. İyi sıkıştırma ve ses sönümleme özelliği sunar. Düz mil stiline sahiptir.
Ürün kodu:

0402129301E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 282,0372 TL
50 - 249 201,4551 TL
250 + 181,3096 TL
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

282,04 TL

1 x 282,0372 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bitir Powder Coated
Mandal Malzemesi Zamak
Gövde Malzemesi Zamak
Mil Malzemesi Steel
Montaj Yönelimi Sol Tutamaklı
Anahtar Tipi Tubular Key
Mil Uzunluğu 33.0 mm
Kafa Çapı 30.0 mm
Kafa Yüksekliği 6.0 mm
Hazne Yüksekliği 32.0 mm
Toplam Uzunluk 70.0 mm
Kavrama Aralığı 41.0 - 58.0 mm
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin