Menü Arama

Sıkıştırmalı Kilit- Ayarlı

Stokta

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.Sıkıştırmalı Sürgüler, ayarlanabilir vidayla birçok farklı kavrama aralığına sahiptir.

  • İyi basınç sağlar.
  • Titreşim ve darbe koşullarında ses sönümleme ve daha yüksek sızdırmazlık.
Malzeme: , Stainless Steel Renk: , Black, Krom Seri Kodu: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
145 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Hazne Yüksekliği Montaj Yönelimi Mandal Malzemesi Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Anahtar Tipi Satın Al
1.126,3275 TL - 1.752,065 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
58.0 mm
32.0 mm
Sağ Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
Ray Tipi Anahtar
1.126,3275 TL - 1.752,065 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
76.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
Ray Tipi Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
76.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Üçgen Anahtar
850 Stokta
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
148 Stokta
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
50 Stokta
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
151,4895 TL - 235,6503 TL 1 Stokta
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
187,6559 TL - 291,9091 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
225 Stokta
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
1.397,5094 TL - 2.173,9035 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
226,6369 TL - 251,8191 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Üçgen Anahtar
28 Stokta
70.0 mm
30.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
8 mm Kare Anahtar
1.348,9075 TL - 2.098,3006 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
1.637,7076 TL - 2.547,545 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
1.348,9075 TL - 2.098,3006 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
1.348,9075 TL - 2.098,3006 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
1.407,9092 TL - 2.190,0814 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
54.0 mm
32.0 mm
Sağ Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Üçgen Anahtar
  • / 8
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0405408803002E

Fiyat Aralığı
1.752,065 TL - 1.126,3275 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Raw
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 62.0 mm

0405408802001E

Fiyat Aralığı
1.752,065 TL - 1.126,3275 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Raw
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 62.0 mm

0405403702001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Raw
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit Die Cast Zinc

0402113703E


Stok Seviyeleri
850 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Sıkıştırmalı Kilit 7.0 mm Square

0404122701E


Stok Seviyeleri
148 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Sıkıştırmalı Kilit 7.0 mm Square

0404122703E


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Sıkıştırmalı Kilit 8.0 mm Square

0402122802E

Fiyat Aralığı
235,6503 TL - 151,4895 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Sıkıştırmalı Kilit 8.0 mm Hexagonal

0402116801E

Fiyat Aralığı
291,9091 TL - 187,6559 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Sıkıştırmalı Kilit Die Cast Zinc

0402123703E


Stok Seviyeleri
225 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Sıkıştırmalı Kilit Die Cast Zinc

0404121302E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Sıkıştırmalı Kilit Die Cast Zinc

0402121302E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    7907000090
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0404403702E

Fiyat Aralığı
2.173,9035 TL - 1.397,5094 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Paslanmaz Çelik Sınıfı
    AISI 316;AISI 304
  • Mil Uzunluğu
    33.0 mm
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 7 mm Üçgen Anahtar 85.0 mm

0402123703001E

Fiyat Aralığı
251,8191 TL - 226,6369 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 8 mm Kare Anahtar 58.0 mm

0404122801001E


Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0402401301E

Fiyat Aralığı
2.098,3006 TL - 1.348,9075 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Paslanmaz Çelik Sınıfı
    AISI 316;AISI 304
  • Mil Uzunluğu
    33.0 mm
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0404403701E

Fiyat Aralığı
2.547,545 TL - 1.637,7076 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Paslanmaz Çelik Sınıfı
    AISI 316;AISI 304
  • Mil Uzunluğu
    33.0 mm
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0402404202E

Fiyat Aralığı
2.098,3006 TL - 1.348,9075 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Paslanmaz Çelik Sınıfı
    AISI 316;AISI 304
  • Mil Uzunluğu
    33.0 mm
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0402403703E

Fiyat Aralığı
2.098,3006 TL - 1.348,9075 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Paslanmaz Çelik Sınıfı
    AISI 316;AISI 304
  • Mil Uzunluğu
    33.0 mm
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0402402802E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Paslanmaz Çelik Sınıfı
    AISI 316;AISI 304
  • Mil Uzunluğu
    33.0 mm
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0405403703002E

Fiyat Aralığı
2.190,0814 TL - 1.407,9092 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Raw
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı