Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Seri Kodu: SR2324
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Delik Çapı | Renk | Malzeme | Kafa Çapı | Azami Pano Kalınlığı | Çapa Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0253 TL - 2,5006 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 2,3029 TL - 2,8432 TL | 339960 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.391 in
9.9 mm
|
||
| 2,5504 TL - 3,1487 TL | 18000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
||
| 4,0109 TL - 4,9514 TL | 215910 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.632 in
41.5 mm
|
||
| 3,5746 TL - 4,4135 TL | 549822 Stokta |
0.28 in
7.1 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.515 in
13.1 mm
|
||
| 3,6155 TL - 4,464 TL | 1000 Stokta |
0.28 in
7.1 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.021 in
25.9 mm
|
||
| 14,305 TL - 14,305 TL | 88000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.755 in
19.2 mm
|
||
| 3,9834 TL - 4,9177 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.380 in
35.1 mm
|
||
| 1,6578 TL - 2,0466 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.281 in
7.15 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.384 in
9.8 mm
|
||
| 3,588 TL - 4,4299 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.28 in
7.1 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
||
| 3,7634 TL - 4,6459 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.28 in
7.1 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.401 in
35.6 mm
|
||
| 12,9068 TL - 12,9068 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.410 in
10.4 mm
|
||
| 1,0851 TL - 1,3398 TL | 6403694 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 2,5504 TL - 3,1487 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 1,7486 TL - 2,6276 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 4,1125 TL - 5,0773 TL | 11000 Stokta |
0.28 in
7.1 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.901 in
48.3 mm
|
||
| 3,6683 TL - 4,5285 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
||
| 6,3837 TL - 7,8812 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.416 in
36 mm
|
||
| 3,6932 TL - 4,5594 TL | 2300 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 1,0575 TL - 1,3057 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin