Menü Arama

İtmeli Perçinler - Kancalı

Stokta

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Seri Kodu: SR2324

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
306 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Çapı Azami Pano Kalınlığı Çapa Uzunluğu Satın Al
10,2618 TL - 10,2618 TL 224698 Stokta
6.4 mm
Siyah
Nylon
13 mm
15.0 mm
20 mm
12,1964 TL - 12,1964 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4 mm
Siyah
Nylon
9.1 mm
6.0 mm
11 mm
17,5586 TL - 17,5586 TL 288119 Stokta
4.8 mm
Siyah
Nylon
19 mm
8.0 mm
12.2 mm
16,0866 TL - 16,0866 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5 mm
Siyah
Nylon
13 mm
14.2 mm
19.7 mm
11,3553 TL - 11,3553 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6 mm
Siyah
Nylon
17.8 mm
12.0 mm
20.4 mm
31,9631 TL - 31,9631 TL 606 Stokta
7 mm
Siyah
Nylon
15.2 mm
22.0 mm
33.3 mm
14,4044 TL - 14,4044 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5 mm
Siyah
Nylon
16 mm
6.0 mm
11 mm
30,0705 TL - 30,0705 TL 50204 Stokta
6 mm
Doğal renk
Nylon
25.4 mm
31.8 mm
36.6 mm
14,2993 TL - 14,2993 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4 mm
Siyah
Nylon
9.5 mm
8.0 mm
13.5 mm
31,0169 TL - 31,0169 TL 18756 Stokta
7 mm
Doğal renk
Nylon
15.2 mm
22.0 mm
33.3 mm
10,3775 TL - 10,3775 TL 3900 Stokta
5.2 mm
Siyah
Nylon
12 mm
5.5 mm
10 mm
6,645 TL - 6,645 TL 2048000 Stokta
2.7 mm
Siyah
Nylon
6 mm
4.0 mm
7 mm
10,8295 TL - 10,8295 TL 82498 Stokta
6.4 mm
Siyah
Nylon
13 mm
27.0 mm
32 mm
6,9498 TL - 6,9498 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.3 mm
Siyah
Nylon
6 mm
8.0 mm
11 mm
10,2618 TL - 10,2618 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Doğal renk
Nylon
13 mm
15.0 mm
20 mm
12,3015 TL - 12,3015 TL 107083 Stokta
7.2 mm
Siyah
Nylon
14 mm
19.0 mm
24 mm
10,3775 TL - 10,3775 TL 75981 Stokta
5.2 mm
Doğal renk
Nylon
12 mm
5.5 mm
10 mm
8,6847 TL - 8,6847 TL 12768 Stokta
3.3 mm
Doğal renk
Nylon
6 mm
15.0 mm
18 mm
10,8295 TL - 10,8295 TL 35226 Stokta
6.4 mm
Doğal renk
Nylon
13 mm
27.0 mm
32 mm
2,8206 TL - 3,4821 TL 2000 Stokta
6.4 mm
Siyah
Nylon
19.1 mm
22.2 mm
31.8 mm
  • / 16
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167206569902

Fiyat Aralığı
10,2618 TL - 10,2618 TL

Stok Seviyeleri
224698 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    20 mm
  • Kafa Çapı
    13 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    15.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167102569902

Fiyat Aralığı
12,1964 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11 mm
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    6.0 mm
  • Asgari Delik Çapı
    4.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167104069902

Fiyat Aralığı
17,5586 TL - 17,5586 TL

Stok Seviyeleri
288119 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.2 mm
  • Kafa Çapı
    19 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    8.0 mm
  • Asgari Delik Çapı
    4.8 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167105069902

Fiyat Aralığı
16,0866 TL - 16,0866 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    19.7 mm
  • Kafa Çapı
    13 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    14.2 mm
  • Asgari Delik Çapı
    5.5 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167107069902

Fiyat Aralığı
11,3553 TL - 11,3553 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    20.4 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    12.0 mm
  • Asgari Delik Çapı
    6.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167011569902

Fiyat Aralığı
31,9631 TL - 31,9631 TL

Stok Seviyeleri
606 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    33.3 mm
  • Kafa Çapı
    15.2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    22.0 mm
  • Asgari Delik Çapı
    7.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167005069902

Fiyat Aralığı
14,4044 TL - 14,4044 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11 mm
  • Kafa Çapı
    16 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.2 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    6.0 mm
  • Asgari Delik Çapı
    5.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167008500002

Fiyat Aralığı
30,0705 TL - 30,0705 TL

Stok Seviyeleri
50204 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    36.6 mm
  • Kafa Çapı
    25.4 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    31.8 mm
  • Asgari Delik Çapı
    6.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167003069902

Fiyat Aralığı
14,2993 TL - 14,2993 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    13.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    8.0 mm
  • Asgari Delik Çapı
    4.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167011500002

Fiyat Aralığı
31,0169 TL - 31,0169 TL

Stok Seviyeleri
18756 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    33.3 mm
  • Kafa Çapı
    15.2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    22.0 mm
  • Asgari Delik Çapı
    7.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167204569902

Fiyat Aralığı
10,3775 TL - 10,3775 TL

Stok Seviyeleri
3900 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10 mm
  • Kafa Çapı
    12 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    5.5 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167201069902

Fiyat Aralığı
6,645 TL - 6,645 TL

Stok Seviyeleri
2048000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7 mm
  • Kafa Çapı
    6 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    4.0 mm
  • Asgari Delik Çapı
    2.7 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167207069902

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
82498 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    32 mm
  • Kafa Çapı
    13 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    27.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167201569902

Fiyat Aralığı
6,9498 TL - 6,9498 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11 mm
  • Kafa Çapı
    6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.9 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    8.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167206500002

Fiyat Aralığı
10,2618 TL - 10,2618 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    20 mm
  • Kafa Çapı
    13 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    15.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167209069902

Fiyat Aralığı
12,3015 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
107083 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    24 mm
  • Kafa Çapı
    14 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    19.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167204500002

Fiyat Aralığı
10,3775 TL - 10,3775 TL

Stok Seviyeleri
75981 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10 mm
  • Kafa Çapı
    12 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    5.5 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167202000002

Fiyat Aralığı
8,6847 TL - 8,6847 TL

Stok Seviyeleri
12768 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    18 mm
  • Kafa Çapı
    6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.9 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    15.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167207000002

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
35226 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    32 mm
  • Kafa Çapı
    13 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    27.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

27XTS2501250

Fiyat Aralığı
3,4821 TL - 2,8206 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    31.8 mm
  • Kafa Çapı
    19.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    22.2 mm