Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Seri Kodu: SR2324
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Delik Çapı | Renk | Malzeme | Kafa Çapı | Azami Pano Kalınlığı | Çapa Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,1506 TL - 12,4203 TL | 15400 Stokta |
0.283 in
7.2 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 4,8365 TL - 4,8365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.315 in
8 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
| 8,0122 TL - 8,0122 TL | 60000 Stokta |
0.197 in
5 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 8,0997 TL - 8,0997 TL | 2331 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 8,3237 TL - 8,3237 TL | 15904 Stokta |
0.276 in
7 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.181 in
30 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.370 in
34.8 mm
|
||
| 8,2069 TL - 9,7353 TL | 362714 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Clear
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
1.381 in
35.1 mm
|
||
| 5,6145 TL - 5,6145 TL | 855000 Stokta |
0.197 in
5 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.578 in
14.7 mm
|
||
| 4,6325 TL - 5,7192 TL | 137 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 7,8077 TL - 7,8077 TL | 284274 Stokta |
0.236 in
6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 11,4877 TL - 11,4877 TL | 14174 Stokta |
0.307 in
7.8 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.890 in
22.6 mm
|
||
| 5,7244 TL - 5,7244 TL | 47080 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 17,8741 TL - 17,8741 TL | 45923 Stokta |
0.236 in
6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 18,3998 TL - 18,3998 TL | 21996 Stokta |
0.236 in
6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 24,0774 TL - 24,0774 TL | 232009 Stokta |
0.394 in
10 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
| 14,2993 TL - 14,2993 TL | 6820 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 19,0306 TL - 19,0306 TL | 84100 Stokta |
0.236 in
6 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 19,6615 TL - 19,6615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 10,4616 TL - 10,4616 TL | 11296 Stokta |
0.161 in
4.1 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 5,0784 TL - 5,0784 TL | 2733092 Stokta |
0.228 in
5.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 12,3015 TL - 12,3015 TL | 1386 Stokta |
0.269 in
6.8 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin