Menü Arama

İtmeli Perçin Nylon Siyah

Mafsalı boyunca kancalı çıkıntılar içeren perçin, birçok farklı kalınlık ve malzemede panoyu birleştirmek için etkili bir tespit çözümüdür. Perçin veya vida olarak kullanılır. Hızlı ve kolay takılır.
Ürün kodu:

27XT2810750

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 4,4299 TL
5000 - 19999 3,987 TL
20000 + 3,588 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.429,90 TL

1000 x 4,4299 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Çapa Uzunluğu 22.7 mm
Kafa Çapı 20 mm
Kafa Yüksekliği 2.5 mm
Asgari Pano Kalınlığı 1.6 mm
Azami Pano Kalınlığı 19.1 mm
Azami Delik Çapı 7.1 mm
Renk Siyah
Malzeme Nylon
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin