27MXT006018
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,1487 TL |
| 5000 - 19999 | 2,834 TL |
| 20000 + | 2,5504 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Çapa Uzunluğu | 0.839 in |
|---|---|
| Çapa Uzunluğu | 21.3 mm |
| Kafa Çapı | 0.661 in |
| Kafa Çapı | 16.8 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.079 in |
| Kafa Yüksekliği | 2.0 mm |
| Asgari Pano Kalınlığı | 0.063 in |
| Asgari Pano Kalınlığı | 1.6 mm |
| Azami Pano Kalınlığı | 0.709 in |
| Azami Pano Kalınlığı | 18.0 mm |
| Azami Delik Çapı | 0.236 in |
| Azami Delik Çapı | 6.0 mm |
| Renk | Siyah |
| Malzeme | Nylon |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin