27XT3120250
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 + | 12,9068 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Çapa Uzunluğu | 10.4 mm |
|---|---|
| Çapa Uzunluğu | 0.410 in |
| Kafa Çapı | 22.2 mm |
| Kafa Çapı | 0.874 in |
| Kafa Yüksekliği | 2.5 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.100 in |
| Asgari Pano Kalınlığı | 0.063 in |
| Asgari Pano Kalınlığı | 1.6 mm |
| Azami Pano Kalınlığı | 6.4 mm |
| Azami Pano Kalınlığı | 0.252 in |
| Azami Delik Çapı | 0.311 in |
| Azami Delik Çapı | 7.9 mm |
| Renk | Siyah |
| Malzeme | Nylon |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin