Menü Arama

İtmeli Perçin 3.0 mm 1.6 mm 3.0 mm Nylon 6/6 Siyah

Mafsalı boyunca kancalı çıkıntılar içeren perçin, birçok farklı kalınlık ve malzemede panoyu birleştirmek için etkili bir tespit çözümüdür. Perçin veya vida olarak kullanılır. Hızlı ve kolay takılır.
Ürün kodu:

27MXT003003

76019 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 1,3057 TL
5000 - 19999 1,1752 TL
20000 + 1,0575 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.305,70 TL

1000 x 1,3057 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Çapa Uzunluğu 11.7 mm
Kafa Çapı 8.4 mm
Kafa Yüksekliği 1.6 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 1.6 - 3.0 mm
Renk Siyah
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Perçin Tipi Çengelli Perçin
Tip Type 2
Perçin Kafa Biçimi Truss
Sürüş Tipi Oluksuz Tahrikli
GTIP Numarası 3926909790
Perçin Bağlantı Stili İtmeli

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin