27MXT005010
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,6276 TL |
| 5000 - 9999 | 2,0983 TL |
| 10000 + | 1,7486 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Çapa Uzunluğu | 0.484 in |
|---|---|
| Çapa Uzunluğu | 12.3 mm |
| Kafa Çapı | 0.551 in |
| Kafa Çapı | 14.0 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.079 in |
| Kafa Yüksekliği | 2.0 mm |
| Asgari Pano Kalınlığı | 0.063 in |
| Asgari Pano Kalınlığı | 1.6 mm |
| Azami Pano Kalınlığı | 0.394 in |
| Azami Pano Kalınlığı | 10.0 mm |
| Azami Delik Çapı | 0.197 in |
| Azami Delik Çapı | 5.0 mm |
| Renk | Siyah |
| Malzeme | Nylon |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin