Hose Connectors include two, three and four barbed outputs that seal hoses or tubing securely and tightly. Installs easily into a variety of forms (I, T, L, X and Y). Chemical resistant.
Malzeme: HDPE, POM, Nylon Renk: Natural Seri Kodu: SR1935
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | L | d1 | d2 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122,8056 TL - 122,8056 TL | 342 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 134,4764 TL - 134,4764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.22 in
5.6 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 135,002 TL - 135,002 TL | 460 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 119,3359 TL - 119,3359 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
| 56,8544 TL - 108,3545 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 140,3644 TL - 140,3644 TL | 9372 Stokta |
0.22 in
5.6 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 3,5959 TL - 3,5959 TL | 12735 Stokta |
0.134 in
3.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 35,8534 TL - 87,8407 TL | 76 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
4
|
||
| 27,2317 TL - 27,2317 TL | 5107 Stokta |
0.362 in
9.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
1
|
||
| 61,8233 TL - 61,8233 TL | 55867 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 77,2987 TL - 147,3932 TL | 900 Stokta |
0.339 in
8.6 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 157,923 TL - 157,923 TL | 4705 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5
|
||
| 209,863 TL - 209,863 TL | 978 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 182,5262 TL - 182,5262 TL | 2530 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 75,7411 TL - 129,4802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.22 in
5.6 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 248,7655 TL - 248,7655 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.339 in
8.6 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 3,5432 TL - 8,681 TL | 312499 Stokta |
0.142 in
3.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 36,9047 TL - 36,9047 TL | 5652 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
| 36,9047 TL - 36,9047 TL | 4200 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
| 31,0169 TL - 31,0169 TL | 32793 Stokta |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin