Menü Arama

Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 5.6 mm 10.0 mm POM Natural

T-style Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Ürün kodu:

136060800005

9372 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 + 140,3644 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

3.509,11 TL

25 x 140,3644 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
ID 5.6 mm
d1 8.0 mm
d2 10.0 mm
L 58.0 mm
Tip 2
Tam Malzeme Polyoxymethylene
Renk Doğal renk
GTIP Numarası 3917400099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin