Menü Arama

Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 7.0 mm 10.0 mm POM Natural

Straight Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Ürün kodu:

136041000005

342 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 + 122,8056 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

3.070,14 TL

25 x 122,8056 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
ID 7.0 mm
d2 10.0 mm
L 63.0 mm
Tip 1
Tam Malzeme Polyoxymethylene
Renk Doğal renk
GTIP Numarası 3917400099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin