Menü Arama

Rakor 15.7 mm 9.2 mm HDPE Natural

This Connector is made of HDPE with a natural colour. The I shape profile connects two plastic or rubber hose for industrial and domestic applications. It has a good resistance to chemical agents.
Ürün kodu:

133015000004

5107 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 27,2317 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

1.361,59 TL

50 x 27,2317 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
ID 9.2 mm
d1 13.4 mm
d2 15.7 mm
L 50.0 mm
Tip 1
Tam Malzeme High Density Polyethylene
Renk Doğal renk
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin