Menü Arama

Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 4.0 mm 6.0 mm POM Natural

T-style Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Ürün kodu:

136060600005

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 249 108,3545 TL
250 - 999 64,9347 TL
1000 + 56,8544 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

2.708,86 TL

25 x 108,3545 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
ID 4.0 mm
d2 6.0 mm
L 50.0 mm
Tip 2
Tam Malzeme Polyoxymethylene
Renk Doğal renk
GTIP Numarası 3917400099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin