Menü Arama

Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 4.0 mm 7.5 mm POM Natural

Y-Style Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Ürün kodu:

136090600005

460 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 + 135,002 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

3.375,05 TL

25 x 135,002 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
ID 4.0 mm
d1 6.0 mm
d2 7.5 mm
L 44.0 mm
Tip 4
Tam Malzeme Polyoxymethylene
Renk Doğal renk
GTIP Numarası 3917400099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin