Menü Arama

Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 2.7 mm 4.0 mm POM Natural

Straight Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Ürün kodu:

136040400005

32793 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 31,0169 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

3.101,69 TL

100 x 31,0169 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
ID 2.7 mm
d2 4.0 mm
L 35.0 mm
Tip 1
Tam Malzeme Polyoxymethylene
Renk Doğal renk
GTIP Numarası 3917400099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin