Standard Hex Nuts - Plastic are versatile and lightweight fasteners that offer reliable and secure connections in a variety of applications. These nuts feature a hexagonal shape with internal threads, allowing for easy tightening onto bolts, screws, or threaded rods. Manufactured using high-quality plastic materials such as nylon or polypropylene, Standard Hex Nuts - Plastic provide excellent resistance to corrosion, chemicals, and electrical conductivity. Their unique characteristics make them suitable for numerous industries and applications.
One of the main characteristics of Standard Hex Nuts - Plastic is their lightweight and non-conductive nature. Plastic nuts are significantly lighter than their metal counterparts, making them ideal for applications where weight reduction is crucial. The non-conductive property of plastic ensures electrical insulation, preventing the risk of short circuits or electrical interference. Standard Hex Nuts - Plastic are available in various sizes and thread pitches, providing flexibility for different applications. Additionally, their plastic construction offers resistance to corrosion, chemicals, and harsh environmental conditions, making them suitable for both indoor and outdoor use.
Series Code :SR1954
Seri Kodu: SR1954 ,SR2014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4745 TL - 7,993 TL | 226670 Stokta |
M2.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
||
| 4,2348 TL - 5,9287 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
||
| 11,145 TL - 11,145 TL | 63800 Stokta |
M2
|
Doğal renk
|
PA
|
||
| 5,257 TL - 5,257 TL | 18645 Stokta |
M5
|
Siyah
|
PA
|
||
| 5,2676 TL - 5,2676 TL | 576 Stokta |
M6
|
Siyah
|
PA
|
||
| 4,9311 TL - 4,9311 TL | 6500 Stokta |
M4
|
Siyah
|
PA
|
||
| 15,9815 TL - 15,9815 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Doğal renk
|
PA
|
||
| 15,9815 TL - 15,9815 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Siyah
|
PA
|
||
| 8,0117 TL - 8,0117 TL | 2280 Stokta |
M10
|
Doğal renk
|
PP
|
||
| 8,3061 TL - 8,3061 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Doğal renk
|
PP
|
||
| 8,1905 TL - 8,1905 TL | 148 Stokta |
M8
|
Siyah
|
PA
|
||
| 23,3415 TL - 23,3415 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
Doğal renk
|
PP
|
||
| 16,6124 TL - 16,6124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
Siyah
|
PA
|
||
| 15,3506 TL - 15,3506 TL | 19494 Stokta |
M12
|
Doğal renk
|
PP
|
||
| 5,0362 TL - 5,0362 TL | 6260 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
||
| 7,7594 TL - 7,7594 TL | 52672 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
PA
|
||
| 8,9896 TL - 8,9896 TL | 51200 Stokta |
M2.5
|
Doğal renk
|
PA
|
||
| 4,9732 TL - 4,9732 TL | 2200 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
PP
|
||
| 517,7184 TL - 517,7184 TL | 3706 Stokta |
M10
|
Light Brown
|
PEEK
|
||
| 16,6124 TL - 16,6124 TL | 21528 Stokta |
M12
|
Doğal renk
|
PA
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin