Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir başa sahiptir.Koruma tapası kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerden korur.Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörleri dahil, çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Doğal renk Seri Kodu: SR1002, SR5757, SR1054
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | H | L | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5128 TL - 6,1566 TL | 352000 Stokta |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8 in - 18 BSP/GAS
|
Kırmızı
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
2
|
||
| 16,0866 TL - 39,4124 TL | 145380 Stokta |
2.173 in
55.2 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
|
Kırmızı
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 4,7208 TL - 11,5661 TL | 118800 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Kırmızı
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 3,2804 TL - 8,0369 TL | 57000 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
Kırmızı
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
BSP
|
|
||
| 4,6683 TL - 11,4373 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
Kırmızı
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
|
2
|
||
| 2,8599 TL - 7,0066 TL | 186500 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
3/8 in - 19 BSP/GAS
|
Kırmızı
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
2
|
||
| 2,229 TL - 5,461 TL | 33000 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
Kırmızı
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
BSP
|
|
||
| 18,3998 TL - 45,0795 TL | 32000 Stokta |
2.902 in
73.7 mm
|
2 in - 11 BSP/GAS
|
Kırmızı
|
1.11 in
28.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| 4,1636 TL - 10,2008 TL | 79800 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
Kırmızı
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| 5,0888 TL - 12,4676 TL | 2000 Stokta |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
Kırmızı
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
2
|
||
| 6,2349 TL - 15,2755 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8 in - 14 BSP/GAS
|
Kırmızı
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
2
|
||
| 3,6694 TL - 8,9902 TL | 8750 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
Kırmızı
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
BSP
|
|
||
| 5,9826 TL - 14,6573 TL | 4000 Stokta |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 8,2326 TL - 20,1699 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 2,6022 TL - 4,048 TL | 66000 Stokta |
0.815 in
20.7 mm
|
3/8 in
|
Kırmızı
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
BSP
|
1
|
||
| 2,4193 TL - 3,7634 TL | 207000 Stokta |
0.638 in
16.2 mm
|
1/4 in
|
Kırmızı
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
BSP
|
1
|
||
| 2,319 TL - 3,6074 TL | 10000 Stokta |
0.815 in
20.7 mm
|
M16 x 1;5
|
Kırmızı
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Metrik Dişler
|
1
|
||
| 2,6849 TL - 4,1765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2;5
|
Kırmızı
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik Dişler
|
1
|
||
| 2,2039 TL - 3,4284 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 2;0
|
Kırmızı
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrik Dişler
|
1
|
||
| 2,4341 TL - 3,7863 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.961 in
24.4 mm
|
M18 x 2;5
|
Kırmızı
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Metrik Dişler
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin