| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 60 - 299 | 39,4124 TL |
| 300 - 599 | 22,5214 TL |
| 600 + | 16,0866 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 2.173 in |
|---|---|
| D | 55.2 mm |
| H | 27.7 mm |
| H | 1.091 in |
| L | 0.425 in |
| L | 10.8 mm |
| Diş Boyutu | 1 1/2 in - 11 BSP/GAS |
| Tip | 2 |
| Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
| Renk | Kırmızı |
| GTIP Numarası | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Malzeme | LDPE - PIR |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin