Menü Arama

Dişli Tapa M20 x 2;5 26.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

Dişli Tapa, ısıya dayanıklıdır ve TPE/TPV sızdırmalık pulu sayesinde kirleticilerin girmesini önler. Metrik dişlilere sahiptir, elle veya tornavidayla takılır. -30°C ila 90°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20598129

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
300 - 2999 4,1765 TL
3000 - 14999 2,9832 TL
15000 + 2,6849 TL
Standart paket: 3000

Şunun katları halinde sipariş ver: 300

Toplam fiyat:

1.252,95 TL

300 x 4,1765 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 26.3 mm
H 18.2 mm
L 14.0 mm
Diş Boyutu M20 x 2;5
Diş Standardı Metrik Dişler
Tip 1
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Renk Kırmızı
GTIP Numarası 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Malzeme LDPE - PIR

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin