Menü Arama

Dişli Tapa 1/4 in 16.2 mm 6.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

Dişli Tapa, ısıya dayanıklıdır ve TPE/TPV sızdırmalık pulu sayesinde kirleticilerin girmesini önler. BSP dişlilere sahiptir, elle veya tornavidayla takılır. -30°C ila 90°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20598051

207000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 4999 3,7634 TL
5000 - 24999 2,6881 TL
25000 + 2,4193 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.881,70 TL

500 x 3,7634 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 16.2 mm
H 12.5 mm
L 6.5 mm
Diş Boyutu 1/4 in
Diş Standardı BSP
Tip 1
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Renk Kırmızı
GTIP Numarası 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Malzeme LDPE - PIR

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin