Menü Arama

Dişli Tapa 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm LDPE - PIR Kırmızı

Kırmızı LPDE ile imal edilen tam dişli koruma tapası 3/8-19 BSP/GAS dişlerle uyumlu olup tırtıllı kafası sayesinde kolayca takıp sökülür. Tırtıklı profili hidrolik kaplinler için idealdir.
Ürün kodu:

10098

33000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 5,461 TL
2500 - 4999 3,1206 TL
5000 + 2,229 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

2.730,50 TL

500 x 5,461 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 21.0 mm
H 12.3 mm
L 6.3 mm
Diş Boyutu 3/8 in - 19 BSP
Diş Standardı BSP
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Renk Kırmızı
GTIP Numarası 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Malzeme LDPE - PIR

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin