Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir başa sahiptir.Koruma tapası kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerden korur.Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörleri dahil, çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Doğal renk Seri Kodu: SR1002, SR5757, SR1054
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | H | L | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0918 TL - 3,254 TL | 90000 Stokta |
0.602 in
15.3 mm
|
M10
|
Kırmızı
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metrik Dişler
|
1
|
||
| 2,555 TL - 3,9745 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2;0
|
Kırmızı
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik Dişler
|
1
|
||
| 1,9797 TL - 3,0796 TL | 5000 Stokta |
0.677 in
17.2 mm
|
7/16-20 in
|
Kırmızı
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
UNF
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin