Menü Arama

Dişli Tapa M18 x 2;5 24.4 mm 13.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

Dişli Tapa, ısıya dayanıklıdır ve TPE/TPV sızdırmalık pulu sayesinde kirleticilerin girmesini önler. Metrik dişlilere sahiptir, elle veya tornavidayla takılır. -30°C ila 90°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20598105

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
400 - 3999 3,7863 TL
4000 - 19999 2,7045 TL
20000 + 2,4341 TL
Standart paket: 4000

Şunun katları halinde sipariş ver: 400

Toplam fiyat:

1.514,52 TL

400 x 3,7863 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 24.4 mm
H 18.3 mm
L 13.7 mm
Diş Boyutu M18 x 2;5
Diş Standardı Metrik Dişler
Tip 1
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Renk Kırmızı
GTIP Numarası 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Malzeme LDPE - PIR

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin