Menü Arama

Dişli Tapa 5/8 in - 14 BSP 28.0 mm 9.6 mm LDPE - PIR Kırmızı

Kırmızı LPDE ile imal edilen tam dişli koruma tapası 5/8-14 BSP/GAZ dişlerle uyumlu olup tırtıllı kafası sayesinde kolayca takıp sökülür. Tırtıklı profili hidrolik kaplinler için idealdir.
Ürün kodu:

10548

8750 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 1249 8,9902 TL
1250 - 2499 5,1373 TL
2500 + 3,6694 TL
Standart paket: 2500

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

2.247,55 TL

250 x 8,9902 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 28.0 mm
H 15.6 mm
L 9.6 mm
Diş Boyutu 5/8 in - 14 BSP
Diş Standardı BSP
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Renk Kırmızı
GTIP Numarası 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Malzeme LDPE - PIR

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin