Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cıvata Koruma Kapakları, cıvata başlarını ve somunları hava koşullarına karşı korur. Cıvata başları, vida başları ve somunlar için idealdir. Zarif bir görünüm oluşturur ve dış mekan uygulamaları için harika bir seçimdir.
Bu ürün grubu birçok uygulamaya uyan pek çok farklı boyutta sunulur. Bu kapaklar Emperyal UNF, Metrik ISO 4017 veya DIN 933 standart cıvatalara uyar.
Çeşitli renklerde mevcuttur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Yeşil, Brown Seri Kodu: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Cıvata Dişi | D | Renk | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6472 TL - 4,6472 TL | 186130 Stokta |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 12,6169 TL - 12,6169 TL | 77400 Stokta |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Beyaz
|
1
|
||
| 25,234 TL - 25,234 TL | 1242 Stokta |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Siyah
|
1
|
||
| 5,3832 TL - 5,3832 TL | 928 Stokta |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Beyaz
|
1
|
||
| 5,625 TL - 5,625 TL | 393660 Stokta |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Siyah
|
1
|
||
| 5,3832 TL - 5,3832 TL | 363524 Stokta |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
1
|
||
| 6,8657 TL - 6,8657 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Beyaz
|
1
|
||
| 7,2758 TL - 7,2758 TL | 7470 Stokta |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 202669 Stokta |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Beyaz
|
1
|
||
| 0,3747 TL - 0,5828 TL | 73500 Stokta |
M4
|
0.362 in
9.2 mm
|
Siyah
|
Cap
|
||
| 18,747 TL - 29,1621 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M39;M40
|
2.835 in
72.0 mm
|
Siyah
|
Cap
|
||
| 47,502 TL - 73,892 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M52
|
3.858 in
98.0 mm
|
Siyah
|
Cap
|
||
| 4,9036 TL - 7,6278 TL | 10080 Stokta |
M27;M28
|
1.972 in
50.1 mm
|
Siyah
|
Cap
|
||
| 32,0653 TL - 49,8793 TL | 850 Stokta |
M42
|
3.012 in
76.5 mm
|
Siyah
|
Cap
|
||
| 12,8934 TL - 20,0564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M33
|
2.382 in
60.5 mm
|
Siyah
|
Cap
|
||
| 54,288 TL - 84,448 TL | 322 Stokta |
M64
|
4.594 in
116.7 mm
|
Siyah
|
Cap
|
||
| 10,9608 TL - 17,0502 TL | 10500 Stokta |
M30
|
2.201 in
55.9 mm
|
Siyah
|
Cap
|
||
| 35,6265 TL - 55,419 TL | 306 Stokta |
M45
|
3.366 in
85.5 mm
|
Siyah
|
Cap
|
||
| 50,895 TL - 79,17 TL | 170 Stokta |
M56
|
4.102 in
104.2 mm
|
Siyah
|
Cap
|
||
| 37,323 TL - 58,058 TL | 2625 Stokta |
M48
|
3.606 in
91.6 mm
|
Siyah
|
Cap