Bilye ve Soket Bağlantıları, iki bileşeni farklı şekillerde birleştirmek için kullanılır. Sağlam ve uzun ömürlüdür, çok ağır yükler altında bile güvenilir performansı garanti eder. Verimli ve hassas hareket oluşturarak pürüzsüz bir çalışma sağlar ve sürtünmeyi azaltır.
Bilye biçimli ucu ve soket biçimli gövdesiyle mükemmel hareket kabiliyeti ve esneklik sunar. Dönme ve açılı hareketi mümkün kılan tasarımıyla çok yönlü uygulamalar için mükemmeldir.
Altıgen somunla tedarik edilir. Kolay kurulumları ve güvenli bağlantıları nedeniyle otomasyon sistemlerinde, tıbbi ekipmanlarda ve inşaat ekipmanlarında yaygın bir şekilde kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d4 | Thread hand | d1 | l1 ±0.3 | Malzeme | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467,8078 TL - 668,1005 TL | 169 Stokta |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
303 Stainless Steel
|
13.0
|
||
| 53,4356 TL - 76,3834 TL | 110 Stokta |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Steel
|
8.0
|
||
| 321,5973 TL - 459,6121 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Steel
|
22.0
|
||
| 272,7513 TL - 389,4573 TL | 14 Stokta |
M10
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
||
| 84,5791 TL - 120,64 TL | 83 Stokta |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
||
| 127,5243 TL - 182,2713 TL | 395 Stokta |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
||
| 214,726 TL - 306,8452 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Steel
|
22.0
|
||
| 1.510,9504 TL - 2.014,4913 TL | 19 Stokta |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
303 Stainless Steel
|
22.0
|
||
| 142,6043 TL - 203,9078 TL | 43 Stokta |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
303 Stainless Steel
|
13.0
|
||
| 1.510,9504 TL - 2.014,4913 TL | 36 Stokta |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
303 Stainless Steel
|
22.0
|
||
| 133,4252 TL - 190,7947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
14.8
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
||
| 1.510,9504 TL - 2.014,4913 TL | 6 Stokta |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
303 Stainless Steel
|
22.0
|
||
| 305,5339 TL - 436,6643 TL | 2 Stokta |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
||
| 1.510,9504 TL - 2.014,4913 TL | 2 Stokta |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
303 Stainless Steel
|
22.0
|
||
| 306,5173 TL - 437,6478 TL | 12 Stokta |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
||
| 254,7208 TL - 363,8869 TL | 8 Stokta |
M8
|
19.3
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
303 Stainless Steel
|
13.0
|
||
| 51,4687 TL - 73,433 TL | 1231 Stokta |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Steel
|
8.0
|
||
| 350,1182 TL - 500,2626 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Steel
|
22.0
|
||
| 200,9573 TL - 286,8478 TL | 2 Stokta |
M12
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Steel
|
16.0
|
||
| 554,3539 TL - 792,0278 TL | 6 Stokta |
M12
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin