Menü Arama

Bilyeli ve Kovanlı Mafsal Right Hand 8.0 M5 303 Stainless Steel

Sağ el kullanımlı Bilye ve Soket Bağlantısı, sürekli ve pürüzsüz dönüş ve doğrusal hareket sağlar. Bilye, soketin içinde dönerken, bağlantı parçası her yöne hareket edebilir. Altıgen somunla birlikte gelir ve ağır yüklere bile dayanabilir. Korozyona dayanıklı paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20213022

212 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 120,64 TL
50 - 99 108,5104 TL
100 - 199 96,3808 TL
200 - 499 90,48 TL
500 + 84,5791 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

120,64 TL

1 x 120,64 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Right Hand
d1 8.0
l1 ±0.3 22.0
d2 M5
d3 8.0
d4 12.8
h1 ±0.3 10.2
Weight g 15.2
h2 ±0.3 9.0
l2 min 10.2
A/F tol. h14 7.0
Extraction force min. kg 3.0
Static load max. kg 50.0
Dyn. load C max. kg 20.0
Force required for movement max. kg 3.0
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin