20212841
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 49 | 73,433 TL |
| 50 - 99 | 66,2208 TL |
| 100 - 199 | 58,6808 TL |
| 200 - 499 | 55,0747 TL |
| 500 + | 51,4687 TL |
| Thread hand | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 8.0 |
| l1 ±0.3 | 22.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 8.0 |
| d4 | 12.8 |
| h1 ±0.3 | 10.2 |
| Weight g | 15.2 |
| h2 ±0.3 | 9.0 |
| l2 min | 10.2 |
| A/F tol. h14 | 7.0 |
| Extraction force min. kg | 3.0 |
| Static load max. kg | 50.0 |
| Dyn. load C max. kg | 20.0 |
| Force required for movement max. kg | 3.0 |
| Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin