Menü Arama

Bilyeli ve Kovanlı Mafsal Left Hand 19.0 M14 303 Stainless Steel

Sol el kullanımlı Bilye ve Soket Bağlantısı, sürekli ve pürüzsüz dönüş ve doğrusal hareket sağlar. Bilye, soketin içinde dönerken, bağlantı parçası her yöne hareket edebilir. Altıgen somunla birlikte gelir ve ağır yüklere bile dayanabilir. Korozyona dayanıklı paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20213152

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 2.014,4913 TL
50 - 99 1.813,206 TL
100 - 199 1.611,593 TL
200 + 1.510,9504 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.014,49 TL

1 x 2.014,4913 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Left Hand
d1 19.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M14
d3 22.0
d4 30.0
h1 ±0.3 28.0
Weight g 220.9
h2 ±0.3 22.0
l2 min 21.5
A/F tol. h14 16.0
Extraction force min. kg 10.0
Static load max. kg 800.0
Dyn. load C max. kg 320.0
Force required for movement max. kg 10.0
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin