Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 49 | 203,9078 TL |
| 50 - 99 | 183,5826 TL |
| 100 - 199 | 163,2573 TL |
| 200 - 499 | 153,0947 TL |
| 500 + | 142,6043 TL |
| Thread hand | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 13.0 |
| l1 ±0.3 | 30.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 13.0 |
| d4 | 19.3 |
| h1 ±0.3 | 16.5 |
| Weight g | 53.1 |
| h2 ±0.3 | 13.0 |
| l2 min | 14.0 |
| A/F tol. h14 | 11.0 |
| Extraction force min. kg | 6.0 |
| Static load max. kg | 200.0 |
| Dyn. load C max. kg | 80.0 |
| Force required for movement max. kg | 6.0 |
| Malzeme | 303 Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin