| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 49 | 389,4573 TL |
| 50 - 99 | 350,446 TL |
| 100 - 199 | 311,4347 TL |
| 200 - 499 | 292,093 TL |
| 500 + | 272,7513 TL |
| Thread hand | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 16.0 |
| l1 ±0.3 | 35.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 16.0 |
| d4 | 24.0 |
| h1 ±0.3 | 20.0 |
| Weight g | 103.8 |
| h2 ±0.3 | 16.0 |
| l2 min | 15.5 |
| A/F tol. h14 | 13.0 |
| Extraction force min. kg | 8.0 |
| Static load max. kg | 400.0 |
| Dyn. load C max. kg | 160.0 |
| Force required for movement max. kg | 8.0 |
| Malzeme | 303 Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin