20213114
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 49 | 190,7947 TL |
| 50 - 99 | 171,7808 TL |
| 100 - 199 | 152,7669 TL |
| 200 - 499 | 143,26 TL |
| 500 + | 133,4252 TL |
| Thread hand | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 10.0 |
| l1 ±0.3 | 25.0 |
| d2 | M6 |
| d3 | 10.0 |
| d4 | 14.8 |
| h1 ±0.3 | 12.5 |
| Weight g | 25.2 |
| h2 ±0.3 | 11.0 |
| l2 min | 11.5 |
| A/F tol. h14 | 8.0 |
| Extraction force min. kg | 4.0 |
| Static load max. kg | 100.0 |
| Dyn. load C max. kg | 40.0 |
| Force required for movement max. kg | 4.0 |
| Malzeme | 303 Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin