Menü Arama

Tork Menteşe 43.0 mm 36.5 mm Acetal Polymer Beyaz

This Adjustable Torque Hinge is used when there is no need to hold doors in an open position. Suitable for both horizontally and vertically opening doors. It provides resistance to movement and prevents sudden closure.
Ürün kodu:

491312

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 121,4145 TL
10 + 86,7247 TL
Standart paket: 10

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

121,41 TL

1 x 121,4145 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 43.0 mm
Toplam Genişlik 36.5 mm
Tip Yaprak Vida Ayarlı
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin