Menü Arama

Tork Menteşe 35.0 mm 30.0 mm Alüminyum

This Adjustable Torque Hinge is used when there is no need to hold doors in an open position. Suitable for both horizontally and vertically opening doors. It provides resistance to movement and prevents sudden closure.
Ürün kodu:

550036

50 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 24 1.169,8753 TL
25 - 49 974,8961 TL
50 + 696,3544 TL
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.169,88 TL

1 x 1.169,8753 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 35.0 mm
Toplam Genişlik 30.0 mm
Ayarlanabilir Tork Ayarlanabilir
Sabitleme Biçimi Screw
Montaj Deliği Basıncı Round
Montaj Deliği Biçimi Round
Montaj Deliği Sayısı 4
Tip Countersink Through Hole
Gövde Malzemesi Alüminyum
Bitir Clear
GTIP Numarası 7616999099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin