Menü Arama

Torque Hinge 45.0 mm 38.0 mm Nylon Black

This Adjustable Torque Hinge is used when there is no need to hold doors in an open position. Suitable for both horizontally and vertically opening doors. It provides resistance to movement and prevents sudden closure.
Ürün kodu:

239920

15105 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 - 99 262,8582 TL
100 - 499 187,7558 TL
500 + 168,9803 TL
Standart paket: 300

Şunun katları halinde sipariş ver: 300

Toplam fiyat:

1.314,29 TL

5 x 262,8582 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Azami Tork 0.80 Nm
Toplam Uzunluk 45.0 mm
Toplam Genişlik 38.0 mm
Ayarlanabilir Tork Ayarlanabilir
Montaj Deliği Basıncı Round
Montaj Deliği Biçimi Boydan Boya Delikli Konik Havşa
Montaj Deliği Sayısı 4
Tip Adjustable
Gövde Malzemesi PA
Bitir No Finish
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin