Menü Arama

Tork Menteşe 67.5 mm 55.0 mm Black

This Adjustable Torque Hinge is used when there is no need to hold doors in an open position. Suitable for both horizontally and vertically opening doors. It provides resistance to movement and prevents sudden closure.
Ürün kodu:

20796686

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Azami Tork 2.5 N
Toplam Uzunluk 67.5 mm
Toplam Genişlik 55.0 mm
Ayarlanabilir Tork 2.5N
Sabitleme Biçimi Through Hole
Montaj Deliği Basıncı Round
Montaj Deliği Biçimi Delik Yoluyla
Montaj Deliği Sayısı 4
Tip Torque Hinge
Bitir Black
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin