Menü Arama

Tork Menteşe 65.0 mm 55.0 mm Alüminyum Natural

This Adjustable Torque Hinge is used when there is no need to hold doors in an open position. Suitable for both horizontally and vertically opening doors. It provides resistance to movement and prevents sudden closure.
Ürün kodu:

493480

414 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 1.946,6799 TL
50 + 1.622,2333 TL
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.946,68 TL

1 x 1.946,6799 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Azami Tork 5.00 Nm
Toplam Uzunluk 65.0 mm
Toplam Genişlik 55.0 mm
Ayarlanabilir Tork Ayarlanabilir
Sabitleme Biçimi M6 Male
Montaj Deliği Basıncı Round
Montaj Deliği Biçimi Round
Montaj Deliği Sayısı 4
Tip Pin Adjustment
Bitir Clear Anodised
GTIP Numarası 7616999099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin