Menü Arama

Tork Menteşe 35.0 mm 30.0 mm Alüminyum Black

This Adjustable Torque Hinge is used when there is no need to hold doors in an open position. Suitable for both horizontally and vertically opening doors. It provides resistance to movement and prevents sudden closure.
Ürün kodu:

1501222

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 568,0273 TL
50 + 473,3561 TL
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

568,03 TL

1 x 568,0273 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Azami Tork 1.00 Nm
Toplam Uzunluk 35.0 mm
Toplam Genişlik 30.0 mm
Sabitleme Biçimi Screw
Montaj Deliği Basıncı Round
Montaj Deliği Biçimi Round
Montaj Deliği Sayısı 4
Tip Leaf Hinge
Bitir No Finish
GTIP Numarası 7318190090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin