Menü Arama

Tork Menteşe 43.0 mm 36.5 mm POM Black

This Adjustable Torque Hinge is used when there is no need to hold doors in an open position. Suitable for both horizontally and vertically opening doors. It provides resistance to movement and prevents sudden closure.
Ürün kodu:

274204369905

69 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 232,2583 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

2.322,58 TL

10 x 232,2583 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 43.0 mm
Toplam Genişlik 36.5 mm
Ayarlanabilir Tork Ayarlanabilir
Sabitleme Biçimi Screw
Montaj Deliği Basıncı Round
Montaj Deliği Biçimi Round
Montaj Deliği Sayısı 4
Tip Adjustable Friction Hinge
Gövde Malzemesi POM
Bitir No Finish
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin