Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

IP rated Tryckmontering 150°C

 (1 Produktserie)


Karosseriplugg

Body Plugs är utformade för att stänga panelens hålrum och täta öppningar eller hål och skydda mot vassa kanter. Pluggarna ger en ren finish. Ger också en säker passform med en enkel push fit-design. Klarar temperaturer från -40 C upp till 135 C.

  • Fungerar som en skyddande barriär och förhindrar damm, smuts, fukt och andra föroreningar.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive fordon, industriell utrustning och maskiner.
  • Den tål temperaturer från -40 C till 135 C.
Material: TPR, TPE, Silikon Färg: Svart Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 HB, UL94 V-0Serienummer: SR1851, SRBP, SRLTP