Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Sexkantshuvud Shoulder Bolts Trycklås

 (1 Produktserie)

Lista Rutnät

Axelbultar – Sexkantshuvud

I lager I produktion

De här axelbultarna, även kallade ansatsskruvar är fästanordning med en slät del (ansats) mellan skruvens huvud och gängade del. Ansatsdelen är maskinbearbetad till exakt tolerans för positionerande, fästande eller roterande delar.

Det minskar belastningskoncentration och sänker sannolikheten för skador och fel. Håller också länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk. Klarar hög belastning, vibrationer och besvärliga miljöer.

Sexkantshuvudet utgör ett bekvämt och stabilt grepp när bulten ska dras åt eller lossas. Sexkantshuvudet kan lätt dras åt med skruvmejsel eller hylsa, och ger en tät och solid anslutning. Används ofta i olika sektorer, exempelvis fordon, industri, elektronik och konstruktion.

  • Material: Rostfritt stål, (A2, AISI 303), svart stållegering
  • Draghållfasthet: 830 N/mm2, 550N/mm2

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)